Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106492
DILM150-XIP2X

Eaton Moeller® series coperchio DILM, apertura di collegamento DILM80-150, (8unit)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series coprimorsetti DILM
Sigla catalogo
106492
EAN
4015081062614
Lunghezza/profondità del prodotto
8.5 mm
Altezza prodotto
34.5 mm
Larghezza prodotto
23.5 mm
Peso prodotto
0.14 g
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
DILM150-XIP2X

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
ZB150
DILM80 - DILM170
DILM80 fino a DILM170 e ZB150

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.