Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106831
LS-XFG-ZBZ

Eaton Moeller® series attuatore LS, piatto, flessibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series attuatore LS
Sigla catalogo
106831
EAN
4015081065912
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 60947-5
UL 508
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
Codice modello
LS-XFG-ZBZ

Attuatore

Forza di tenuta meccanica
1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
Da utilizzare con i dispositivi di base LS-...ZBZ/X
Materiale
Acciaio inox

Informazioni generali

Fattore di utilizzo
100 %
Modello
attuatore con fissaggio orizzontale
Massima frequenza di manovra
800 operazioni/h
Tipo
  • Attuatore
  • attuatore rettilineo flessibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.