Da oltre dieci anni, lo standard DIN EN 60204-1 garantisce la progettazione sicura delle apparecchiature elettriche di macchine e impianti. Lo standard IEC 60204-1 sottostante è stato aggiornato nel 2016 e oggi è disponibile la versione europea dello standard più osservato al mondo per la sicurezza delle macchine. Questo whitepaper fornisce una panoramica delle modifiche più importanti per i produttori di macchine e impianti, in particolare riguardo la tecnologia del quadro elettrico.