Eaton Moeller® series attuatore LS, angolato, flessibile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series attuatore LS
|
| Sigla catalogo |
106832
|
| EAN |
4015081065929
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
29 mm
|
| Peso prodotto |
0.038 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL 508
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14 EN 60947-5 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA UL CE CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR |
| Codice modello |
LS-XF-ZBZ
|
| Forza di tenuta meccanica |
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF) 1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
Da utilizzare con i dispositivi di base LS-...ZBZ/X
|
| Materiale |
Acciaio inox
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Modello |
attuatore con fissaggio verticale
|
| Massima frequenza di manovra |
800 operazioni/h
|
| Tipo |
|