Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106834
LS-XNG-ZBZ

Eaton Moeller® series attuatore di compensazione LS, piatto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series attuatore di compensazione LS
Sigla catalogo
106834
EAN
4015081065943
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
88 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.052 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
UL
IEC/EN 60947-5
Codice modello
LS-XNG-ZBZ

Attuatore

Forza di tenuta meccanica
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Maggiore tolleranza in direzione di chiusura
Funzioni
Da utilizzare con i dispositivi di base LS-...ZBZ/X
Materiale
Acciaio inox

Informazioni generali

Fattore di utilizzo
100 %
Modello
attuatore con fissaggio orizzontale
Massima frequenza di manovra
800 operazioni/h
Tipo
  • Attuatore
  • attuatore rettilineo con compensazione

Esporta le caratteristiche del prodotto