Eaton Moeller® series attuatore di compensazione LS, angolato
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series attuatore di compensazione LS
|
| Sigla catalogo |
106835
|
| EAN |
4015081065950
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
0.052 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL 508 CSA UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL |
| Codice modello |
LS-XNW-ZBZ
|
| Forza di tenuta meccanica |
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW) 1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Maggiore tolleranza in direzione di chiusura
|
| Funzioni |
Da utilizzare con i dispositivi di base LS-...ZBZ/X
|
| Materiale |
Acciaio inox
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Modello |
attuatore con fissaggio verticale
|
| Massima frequenza di manovra |
800 operazioni/h
|
| Tipo |
|