Eaton Moeller® series coperchi LS
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio LS - Coperchio
|
| Sigla catalogo |
106836
|
| EAN |
4015081065967
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.008 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
LS-XSD-ZBZ
|
| Tipo attuatore |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP65
|