Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106837
LS-XSK-ZBZ

Eaton Moeller® series copertura di protezione dalla polvere LS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori LS - Calotta antipolvere
Sigla catalogo
106837
EAN
4015081065974
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
38.5 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
LS-XSK-ZBZ

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Impedisce l'ingresso di corpi estranei e polvere nella testina del dispositivo
Forma
Rettangolare

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
Modello
Altro
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.