Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106872
LS-XB-ZB

Eaton Moeller® series attuatore LS, tipo XB

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series attuatore LS
Sigla catalogo
106872
EAN
4015081066353
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Note catalogo
Con attuatore inserito, il contatto N/A è aperto e il contatto N/C è chiuso.
Codice modello
LS-XB-ZB

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A a 24 V
10 A a AC-15, 24 V
6 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V
0,8 A a 110 V
0,3 A a 220 V
4 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti

Informazioni generali

Modello
attuatore con fissaggio orizzontale
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,02 mm (contatti/capacità di commutazione)
Tipo
  • Attuatore
  • Attuatore rettilineo

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.