Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107245
NZM1-XRAV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Avviamento, sulla parte posteriore, 3p, bloccabile, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
107245
EAN
4015081070084
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
115 mm
Peso prodotto
0.56 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
Codice modello
NZM1-XRAV

Delivery program

Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Per il montaggio, posteriore dell’interruttore sulla sponda laterale dell’armadio elettrico o sulla porta dell’armadio elettrico direttamente sul fronte.
  • Azionamento dell’interruttore sulla parte posteriore tramite piastra laterale o sportello del pannello di controllo.
  • Per interruttore con leva di commutazione
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
  • Accessori
  • Sulla trasmissione posteriore
Utilizzato con
NZM1, N1, NS1, PN1

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Per il montaggio, posteriore dell’interruttore sulla sponda laterale dell’armadio elettrico o sulla porta dell’armadio elettrico direttamente sul fronte.
  • Azionamento dell’interruttore sulla parte posteriore tramite piastra laterale o sportello del pannello di controllo.
  • Per interruttore con leva di commutazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.