Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Propulsione; sulla parte posteriore; 4p; bloccabile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
107246
|
| EAN |
4015081901623
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
145 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
154 mm
|
| Peso prodotto |
0.6 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) UL489 CSA certified |
| Codice modello |
NZM1-4-XRAV
|
| Tipo |
Sulla trasmissione posteriore
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Dotato di: |
albero di prolunga
Lucchetto |
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Utilizzato con |
NZM1-4, N1-4, PN1-4
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|