Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107247
Codice del modello: NZM2-XRAV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Avviamento, sulla parte posteriore, 3p, bloccabile, 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
107247
EAN
4015081070206
Lunghezza/profondità del prodotto
184 mm
Altezza prodotto
165 mm
Larghezza prodotto
136 mm
Peso prodotto
0.94 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E140305)
CE marking
UL489
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
Codice modello
NZM2-XRAV

Gamma

Caratteristiche
Lucchettabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • Per il collegamento posteriore diretto dell'interruttore alla parte laterale del quadro o della relativa porta.
  • Azionamento dell’interruttore sulla parte posteriore tramite piastra laterale o sportello del pannello di controllo.
  • Per interruttore con leva di commutazione
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore di potenza
Tipo
Sulla trasmissione posteriore
Utilizzato con
NZM2, N2, NS2, PN2

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Per il collegamento posteriore diretto dell'interruttore alla parte laterale del quadro o della relativa porta.
  • Azionamento dell’interruttore sulla parte posteriore tramite piastra laterale o sportello del pannello di controllo.
  • Per interruttore con leva di commutazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.