Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107884
LAB-BAR_13TE

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Etichetta 13HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
107884
EAN
4015081074198
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
235 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
LAB-BAR_13TE

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Numero di unità passo modulo (totale)
13

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.