Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107902
Codice del modello: LAB-BAR_33TE

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Etichetta 33HP

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
107902
EAN
4015081075478
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
595 mm
Peso prodotto
0.024 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
LAB-BAR_33TE

Delivery program

Tipo
Quadro di distribuzione filo muro BF
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Numero di unità passo modulo (totale)
33

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Supporto per striscia per dicitura
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.