Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107907

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Etichetta 47HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
107907
EAN
4015081075522
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
848 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
LAB-BAR_47TE

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Numero di unità passo modulo (totale)
47

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.