Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107909
LAB-BAR_57TE

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Etichetta 57HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
107909
EAN
4015081075546
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
1040 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
LAB-BAR_57TE

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Numero di unità passo modulo (totale)
57

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.