Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107911
Codice del modello: LAB-BAR_1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Etichetta 1000

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
107911
EAN
4015081075560
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
LAB-BAR_1000

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Supporto per striscia per dicitura
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Tipo
Quadro di distribuzione filo muro BF

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.