Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Tasca portaschemi A4
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
107913
|
| EAN |
4015081075584
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1.25 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
LAB-BAG_A4
|
| Numero RAL |
0
|
| Utilizzato con |
Tasca portaschemi
Accessori Quadro di distribuzione filo muro BF |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
BF
|
| Colore |
Altro
Trasparente |
| Modello |
borsa per schemi elettrici
|
| Tipo |
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
Montaggio a incasso fissaggio autoadesivo Quadro di distribuzione a pavimento |
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|