Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107952
Codice del modello: LAB-TAPE_A4_BLANK

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Inserto di etichetta di iscrizione vuoto

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
107952
EAN
4015081075782
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
LAB-TAPE_A4_BLANK

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Stampa/indicazione
Nessuno
Stampabile con
getto d’inchiostro e laser
Numero RAL (Akin)
9016
Utilizzato con
Schede a inserto per strisce per dicitura
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Bianco
Modello
Foglio siglatura
Tipo
  • Apparecchiatura aggiuntiva
  • Quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.