Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale con inserto in plastica, per AxL=300x800mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
108294
|
| EAN |
4015081078080
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
1.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FPP-800/300-BL
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di ingresso cavi |
Cieca
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso In custodia |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Idoneo per altezza della custodia |
300 mm
|