Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108332
BPZ-SEP-H

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Separazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
108332
EAN
4015081079667
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
560 mm
Peso prodotto
0.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SEP-H

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.