Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108333
Codice del modello: BPZ-MPL350-400

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio universale per AxL=350x400 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
108333
EAN
4015081079674
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
288 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL350-400

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
universale
Indicato per altezze di
460 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.