Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio universale per AxL=1450x400 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
108337
|
| EAN |
4015081079711
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28 mm
|
| Altezza prodotto |
1380 mm
|
| Larghezza prodotto |
288 mm
|
| Peso prodotto |
6.75 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL1450-400
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
universale |
| Indicato per altezze di |
1560 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|