Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio universale per AxL=1650x400 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
108338
|
| EAN |
4015081079728
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28 mm
|
| Altezza prodotto |
1580 mm
|
| Larghezza prodotto |
288 mm
|
| Peso prodotto |
7.65 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL1650-400
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
universale |
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|