Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio universale per AxL=350x800 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
108347
|
| EAN |
4015081079810
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28 mm
|
| Altezza prodotto |
280 mm
|
| Larghezza prodotto |
688 mm
|
| Peso prodotto |
4.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL350-800
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
universale
Verticale |
| Indicato per altezze di |
460 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|