Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108351
Codice del modello: BPZ-MPL1450-800

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio universale per AxL=1450x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
108351
EAN
4015081079858
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
1380 mm
Larghezza prodotto
688 mm
Peso prodotto
15.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL1450-800

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
universale
Verticale
Indicato per altezze di
1560 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.