Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108370
Codice del modello: BPZ-FP-400/100-RMQ

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale RMQ, per AxL=100x400mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
108370
EAN
4015081080045
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
0.48 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-400/100-RMQ

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Numero di unità di altezza
0
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
RMQ

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.