Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale RMQ, per AxL = 100 x 400 mm, bianco
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
108372
|
| EAN |
4015081080069
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
0.48 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP-400/100-RMQ-W
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
RMQ
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |