Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

108376
BPZ-SF-17-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Kit per montaggio a vista con suddivisione, altezza di custodia 17

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
108376
EAN
4015081080106
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
1655 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
2.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SF-17-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016

Gamma

Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a pavimento
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
1700 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.