Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio SASY LxA=400x300 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
108378
|
| EAN |
4015081080120
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
1.82 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-BR/SASY/H-400
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Per montaggio singolo
|
| Utilizzato con |
SASY
|
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NH00
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento Sistema di sbarre Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
2
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
2
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|