Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108380
BPZ-BR/SASY/H-800

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio SASY LxA=800x300 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
108380
EAN
4015081080144
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
2.38 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BR/SASY/H-800

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Coperchio
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Per montaggio singolo
Utilizzato con
SASY

Gamma

Valori nominali amperaggio
160A
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH00
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Sistema di sbarre
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Numero di portafusibili (lama coltello)
5
Numero di sezionatori fusibilati
5
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.