Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108381
Codice del modello: BPZ-BR/SASY/H-1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio SASY LxA=1000x300 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
108381
EAN
4015081080151
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
2.66 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BR/SASY/H-1000

Additional information

Dotato di:
Coperchio
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Per montaggio singolo
Utilizzato con
SASY

Delivery program

Valori nominali amperaggio
160A
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
3 poli

Technical Data - Mechanical

Carcassa
NH00
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Sistema di sbarre
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di portafusibili (lama coltello)
6
Numero di sezionatori fusibilati
6
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.