Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Alloggiamento contatore AxL=400x400 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
108383
|
| EAN |
4015081080175
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
173 mm
|
| Altezza prodotto |
405 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
3.45 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MT-400/400-1
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Materiale |
Metallo
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Idoneo per altezza della custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|