Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108388
BPZ-DRS-MT/400-1

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Kit guida DIN AxL=400x215mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
108388
EAN
4015081080229
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
214 mm
Peso prodotto
2.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DRS-MT/400-1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Altro
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Idoneo per larghezza della custodia
215 mm
Indicato per altezze di
400 mm
Idoneo per altezza della custodia
400 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.