Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=300x800mm, cieca
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
108394
|
| EAN |
4015081080281
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
2.45 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP-800/300-BL
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di ingresso cavi |
Cieca
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |