Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

108404
Codice del modello: BPZ-FP-800/300-BL-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, per AxL = 300 x 800 mm, cieca, bianco

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
108404
EAN
4015081080380
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-800/300-BL-W

Additional information

Funzioni
dispositivo supplementare

Delivery program

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
rivestito a polvere
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.