Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

109060
PN/N3-4-XKV70-SK

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastre di collegamento allargate, 4p, corta

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
109060
EAN
4015081086801
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.88 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
PN/N3-4-XKV70-SK

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Carcassa
NZM3
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
Morsetto
Adatto per
Quattro poli
Capicorda in rame
Tipo
Piastre di collegamento allargate
Utilizzato con
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
630 A

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
Morsetto

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
10 mm x 50 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo flessibile)
500 AWG/kcmil (2x)
300 mm² (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.