Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

109169
Codice del modello: BPZ-CDB58

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Materiale di fissaggio per canalina portacavi A=58 mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
109169
EAN
4015081087792
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-CDB58

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Delivery program

Applicazione
Canalina portacavi
Colore
Acciaio inox
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.