Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

109261
BPZ-IC/50-16/235-N

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Terminale, connettore di fine isolamento blu, L=235 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
109261
EAN
4015081087976
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-IC/50-16/235-N

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori rigidi
Conduttori multifilari

Gamma

Colore
Blu
Corrente nominale
60 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
50 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
16 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Metodo di montaggio
Guida DIN, vite
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
1
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
1
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
2
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
1
Tipo connessione
avvitare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.