Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

109399
DILM12-XMSM

Eaton Moeller® series soppressore di radiodisturbi DILM, ad innesto, per DILM7-DILM15

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series soppressore di radiodisturbi DILM
Sigla catalogo
109399
EAN
4015081090020
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
47.7 mm
Larghezza prodotto
38.3 mm
Peso prodotto
0.047 kg
Certificazione/i
UL Recognized
UL Category Control No.: NMTR2
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E300273
CE
UL 508
Codice modello
DILM12-XMSM

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Spegniarco RC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.