Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

109943
NZMS1-S40

NZMS1-S40. Interruttore automatico a 3 poli, 40A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetico scatolato
Sigla catalogo
109943
EAN
4015081095094
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.046 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NZMS1-S40

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
40 A
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Protezione motore insieme a relè termico
  • con attivatore di corto circuito
  • Senza sganciatori di sovraccarico Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 40 A
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
10,66 W

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
40 A
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Corrente nominale di esercizio
36 A (400 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Caratteristiche speciali
  • Protezione motore insieme a relè termico
  • con attivatore di corto circuito
  • Senza sganciatori di sovraccarico Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 40 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.