Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110099
Codice del modello: DILM12-XR

Eaton Moeller® series ponticello reversibile DILM, per DILM7-M12 DILM12-XR

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series ponticello reversibile DILM
Sigla catalogo
110099
EAN
4015081096657
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508
EN 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CE
Codice modello
DILM12-XR

Features & Functions

Funzioni
Per assemblaggio dei teleinvertitori con tecnica ad innesto

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Sistema di collegamento SmartWire
Utilizzato con
DILM7-DILM12

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Electrical rating

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
415 V

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
22 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.