Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, parte inferiore, rosso/giallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
110107
|
| EAN |
4015081096831
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
159 mm
|
| Altezza prodotto |
275 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
5.8 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM1-XSR-U
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
|
| Dotato di: |
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Albero di prolunga NZM…-XV4 Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo Simbolo del fulmine nero e giallo Lucchetto |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore Arresto d’emergenza |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta bloccabile in OFF con max. 3 lucchetti
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Caratteristiche speciali |
|