Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110109
NZM2-XSR-U

Kit per interruttore generale Eaton Moeller series NZM, inferiore, rosso/giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
110109
EAN
4015081096855
Lunghezza/profondità del prodotto
159 mm
Altezza prodotto
275 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
5.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XSR-U

Gamma

Dotato di:
Albero di prolunga NZM…-XV4
Simbolo del fulmine nero e giallo
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Lucchetto
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.

Esporta le caratteristiche del prodotto