Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110837
Codice del modello: BPM-O-400/4

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione in custodia con serratura a doppia mappa, IP55, AxLxP=460x400x270mm

General specifications

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
110837
EAN
4015081103683
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
460 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-400/4

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione EMC
Funzioni
Apparecchio base
possibilità di applicazione
Sigillabile
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
490 mm
Larghezza interna
430 mm
Tipo di chiusura
Altri
Modello coperchio/sportello
chiusa
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Chiusura a doppio ingegno
singolo
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
265 mm
Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
A parete
Montaggio a parete
Numero di file
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Profondità interna
300 mm
Grado di protezione
IP55

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
34 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
68 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
40 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
37 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
79 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
74 W

Esporta le caratteristiche del prodotto