Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111024
BPM-O-600/10

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione in custodia con serratura a doppia mappa, IP55, AxLxP=1060x600x270mm

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111024
EAN
4015081105854
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
32 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-600/10

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1090 mm
Larghezza interna
630 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Chiusura a doppio ingegno
Porta
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
265 mm
Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Numero di file
6
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Profondità interna
300 mm
Grado di protezione
IP55

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
66 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
132 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
71 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
68 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
143 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
137 W

Esporta le caratteristiche del prodotto