Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111025
Codice del modello: BPM-O-600/12

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione in custodia con serratura a doppia mappa, IP55, AxLxP=1260x600x270mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111025
EAN
4015081105861
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1260 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
37.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-600/12

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Materiale custodia
Acciaio
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP55
Numero di file
7
Profondità interna
1270 mm
Altezza incorporata
290 mm
Larghezza interna
620 mm
Profondità interna
265 mm
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Chiusura a doppio ingegno
Porta
Singola

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
72 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
145 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
82 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
76 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
165 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
153 W
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Versione EMC
Funzioni
Possibilità di estensione
Dispositivo base
Sigillabile
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto