Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111035
Codice del modello: BPM-O-1200/12

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione in custodia con serratura a doppia mappa, IP55, AxLxP=1260x1200x270mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111035
EAN
4015081105960
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1260 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
48.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-1200/12

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Materiale custodia
Acciaio
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
57
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP55
Numero di file
7
Profondità interna
300 mm
Altezza incorporata
1290 mm
Larghezza interna
1230 mm
Profondità interna
265 mm
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Chiusura a doppio ingegno
Doppio

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
177 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
356 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
191 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
183 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
383 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
367 W
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto