Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111109
BPZ-WB3S-800/10/1

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Box di parete per sistema di 3-stadi AxLxP=1060x800x180mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111109
EAN
4015081106707
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
1033 mm
Larghezza prodotto
806 mm
Peso prodotto
7.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-WB3S-800/10/1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Applicazione
Sistema a tre fasi
Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
Adatto per altezza/profondità custodia
180 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per altezze di
1060 mm
Adatto per lunghezza/profondità
180 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato
Idoneo per altezza della custodia
1060 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.