Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111110
Codice del modello: BPZ-WB3S-800/12/1

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Scatola da incasso per sistema a tre componenti HxWxD=1260x800x180mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111110
EAN
4015081106714
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
1233 mm
Larghezza prodotto
806 mm
Peso prodotto
7.62 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-WB3S-800/12/1

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Altro
Applicazione
Sistema a tre fasi
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per altezza della custodia
1260 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
180 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
180 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.